Une large gamme de servomoteurs compacts pour répondre à tous les besoins d'application. Lorsqu'ils sont utilisés avec un variateur SmartStep 2, les servomoteurs de la série G offrent la simplicité et la rentabilité d'un moteur pas à pas avec les avantages supplémentaires d'un système d'asservissement.

Tabs
  • Tailles de 50 W à 1,5 kW, vitesse nominale 3000 tr / min
  • Couple de pointe 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus selon le modèle
  • Servomoteurs pris en charge par les servo variateurs SmartStep 2, série G et Accurax G5
  • Précision du codeur de 10000 pas / tr en standard et 17 bits-INC / ABS en option
  • Les types de servomoteurs cylindriques et plats sont disponibles
  • IP65 en standard et joint d'huile d'arbre disponible
  • Moteurs avec frein en option
  • Aucun réglage de moteur requis, il suffit de brancher et d'exécuter

Le bon pas en avant ...

Le nouveau SmartStep offre une solution idéale pour les applications de mouvement point à point où la simplicité est essentielle. SmartStep 2 simplifie les choses tout en combinant hautes performances et fonctionnalités avancées dans une solution rentable.

  • Taille ultra-compacte. L'encombrement n'est que de 48% par rapport au précédent SmartStep
  • Suppression des vibrations
  • Filtre de suppression adaptative de résonance
  • Sortie d'impulsion de retour
  • Réglage automatique en ligne et configuration facile
  • Engrenage électronique, quatre réglages de vitesse internes et une large gamme de réglages d'impulsion
  • Deux limites de couple
  • Contrôle de position via entrée d'impulsion 500 kpps
  • Configuration et mise en service à l'aide du logiciel CX-Drive